• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

MFPN45 Type End Mill

MFPN45 Type End Mill

The seizing prevention agent (MP-1) should be applied in a thin layer to the taper and threading of the clamp screw when fixing an insert.

Part Number
MFPN45050R-S32-3T
MFPN45063R-S32-4T
MFPN45080R-S32-5T
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNumber of Flutes
(sheet)
φD
(mm)
φD1
(mm)
S
(mm)

(mm)
Wrench Clamp Screw A.R.(MAX) R.R. Anti-Seize Compound
5 Day(s) or more 350636(5)30TT-15SB-50140TR+ 10°- 12°MP-1
5 Day(s) or more 463766(5)30TT-15SB-50140TR+ 10°- 10°MP-1
5 Day(s) or more 580936(5)30TT-15SB-50140TR+ 10°- 8°MP-1

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Processing Applications Flat Surface / Chamfer Overall Length(mm) 110 Link Diameter (d)(mm) 32