1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย มิลลิ่ง (เพชร)

ปลาย มิลลิ่ง (เพชร)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,589.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีดกัด เพชร

รหัสสินค้า
BDMT11T302FR-KPD001
BDMT11T302FR-KPD230
BDMT11T304FR-KPD001
BDMT11T304FR-KPD230
SDKN1203AUFN-KPD001
SEEN1203AFFN-KPD010
SEEN1203AFFN-NE-KPD001
TPGN110302-KPD001
TPGN110304-KPD001
TPGN110304-KPD010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) วัสดุชิ้นงาน
(มิลลิเมตร)
วัสดุ อย่างเห็นแก่ตัว φd
(มิลลิเมตร)
A
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)
X
(มิลลิเมตร)
Z
(มิลลิเมตร)
α β γ

฿ 3,589.00

KYR MILLING INSERTS 1 ชิ้น 15 วัน B (82 °สี่เหลี่ยมด้านขนาน)โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก0.2KPD001มือขวา2.86.73.611.03.8--18 °13 °-

฿ 3,643.00

KYR MILLING INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน B (82 °สี่เหลี่ยมด้านขนาน)เหล็กหล่อ0.2KPD230มือขวา2.86.73.611.03.8--18 °13 °-

฿ 3,589.00

KYR MILLING INSERTS 1 ชิ้น 15 วัน B (82 °สี่เหลี่ยมด้านขนาน)โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก0.4KPD001มือขวา2.86.73.611.03.8--18 °13 °-

฿ 3,643.00

KYR MILLING INSERTS 1 ชิ้น 15 วัน B (82 °สี่เหลี่ยมด้านขนาน)เหล็กหล่อ0.4KPD230มือขวา2.86.73.611.03.8--18 °13 °-

฿ 5,970.77

KYR MILLING INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน S (แบบเหลี่ยม)โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก-KPD001--12.703.6-3.180.51.215 °23 °45 °

฿ 6,284.36

KYR MILLING INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน S (แบบเหลี่ยม)เหล็กหล่อ-KPD010--12.703.5-3.180.51.420 °25 °45 °

฿ 4,716.44

KYR MILLING INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน S (แบบเหลี่ยม)โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก-KPD001--12.703.0-3.180.51.420 °25 °45 °

฿ 4,615.00

KYR MILLING INSERTS 1 ชิ้น 40 วัน T (ประเภทสามเหลี่ยมด้านเท่า)โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก0.2KPD001--6.353.9-3.18--11 °--

฿ 4,246.06

KYR MILLING INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน T (ประเภทสามเหลี่ยมด้านเท่า)โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก0.4KPD001--6.353.7-3.18--11 °--

฿ 4,246.06

KYR MILLING INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน T (ประเภทสามเหลี่ยมด้านเท่า)เหล็กหล่อ0.4KPD010--6.353.7-3.18--11 °--

กำลังโหลด …

  1. 1