1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับการประมวลผล 2ZDK รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู

สำหรับการประมวลผล 2ZDK รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,109.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่เป็นอุปกรณ์สำหรับการตัดเฉือนโดยเฉพาะดังนั้นจึงไม่สามารถใช้สำหรับการตัดฟีดด้านข้างได้

รหัสสินค้า
2ZDK042
2ZDK045
2ZDK080
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (dc)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ OD
(มิลลิเมตร)
Underneck length ℓ2
(มิลลิเมตร)

฿ 2,109.74

KYR ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.2206600-.01221

฿ 2,109.74

KYR ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.5216600-.01222

฿ 3,209.70

KYR ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8368700-.015(36)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 2 รุ่น แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) การใช้เครื่องจักร countersinking รายละเอียดการ การเคลือบผิว MEGACOAT นาโน