1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระยะห่างของร่องฟัน / ที่ปัดน้ำฝนไม่เท่ากันสำหรับ อะลูมิเนียม และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก3NESM

ระยะห่างของร่องฟัน / ที่ปัดน้ำฝนไม่เท่ากันสำหรับ อะลูมิเนียม และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก3NESM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,222.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดลบคม มี ด ฐานรอง/แผ่นรอง มีคมตัดที่ปัดน้ำฝนซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพ พื้นผิว ของ ฐานรอง/แผ่นรอง

รหัสสินค้า
3NESM030-120-06
3NESM040-120-06
3NESM050-140-06
3NESM060-160-06
3NESM080-200-08
3NESM100-220-10
3NESM120-250-12
3NESM160-320-16
3NESM200-380-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (dc)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ OD
(มิลลิเมตร)

฿ 2,222.01

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 312650-0.014-0.028

฿ 2,424.64

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 412650-0.020-0.038

฿ 2,482.53

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 514650-0.020-0.038

฿ 2,337.80

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6166500-.008

฿ 3,640.38

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8208630-.009

฿ 4,392.99

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 102210760-.009

฿ 6,129.76

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 122512760-.011

฿ 11,079.58

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 163216890-.011

฿ 21,355.53

KYR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2038201040-.013

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 3 รุ่น แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)