(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ตัน ดอกเอ็นมิลล์ เหมาะสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส และชิ้นงานอื่นๆ 2 ฟัน
การเคลือบผิว MEGACOAT และขอบคมตัดคุณภาพสูงให้ความทนทานต่อการขัดถูสูงและ ทนความร้อน สำหรับการกัดปลาย งานละเอียด สูง
ขอบคมสามารถขจัดเสี้ยนได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับการ เครื่องกลึง ผิวละเอียดอัตโนมัติของ เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส อะลูมิเนียม ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (dc) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 890.48 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3 | 4 | 45 | 0-.020 | ||
฿ 977.31 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 3.5 | 4 | 45 | 0-.020 | ||
฿ 977.31 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 4 | 4 | 45 | 0-.020 | ||
฿ 1,064.16 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 5 | 5 | 35 | 0-.020 | ||
฿ 1,035.21 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 5 | 6 | 45 | 0-.020 | ||
฿ 1,310.20 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 5 | 35 | 0-.020 | ||
฿ 1,151.00 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 6 | 45 | 0-.020 | ||
฿ 1,700.98 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 7 | 7 | 45 | 0-.025 | ||
฿ 2,106.22 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 8 | 7 | 45 | 0-.025 | ||
฿ 1,845.71 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 8 | 8 | 45 | 0-.025 | ||
฿ 2,453.58 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 7 | 45 | 0-.025 | ||
฿ 2,164.12 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 10 | 45 | 0-.025 | ||
฿ 3,177.23 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 8 | 10 | 45 | 0-.025 | ||
฿ 3,264.08 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 8 | 12 | 45 | 0-.030 | ||
฿ 4,016.68 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 8 | 13 | 45 | 0-.030 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | รุ่น | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | เมกะ-Coat | มุม บิด(°) | 35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง