1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท DRW ดอกสว่าน วิเศษ

ประเภท DRW ดอกสว่าน วิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51,547.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เกรด PR1230 ใหม่มีความต้านทานการ การแตกหัก ดีเยี่ยมและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
S50-DRW0600M-2-06
S50-DRW0650M-2-06
S50-DRW0650M-3-06
S50-DRW0700M-2-06
S50-DRW0740M-2-06
S50-DRW0750M-2-06
S50-DRW0800M-2-06
S50-DRW0850M-2-06
S50-DRW0900M-2-06
S50-DRW0940M-2-06
S50-DRW0950M-2-06
S50-DRW1000M-2-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งφDc
(มิลลิเมตร)
φd1
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
L3
(มิลลิเมตร)
L4
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต

฿ 51,547.64

KYR HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 60632351661207.64

฿ 53,084.21

KYR HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 65632491801308.24

฿ 54,997.09

KYR HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 65633142451958.24

฿ 57,537.13

KYR HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 70682621931408.74

฿ 57,537.13

KYR HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 74722732041489.26

฿ 62,303.62

KYR HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 75732762071509.36

฿ 65,627.62

KYR HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 80782872181609.96

฿ 69,578.80

KYR HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 858329622717010.56

฿ 69,578.80

KYR HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 9088309240180116

฿ 73,529.97

KYR HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 9492319250188116

฿ 73,529.97

KYR HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 959332125219011.66

฿ 77,920.16

KYR HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 1009833226320012.26

กำลังโหลด …

  1. 1