1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประเภท DRX ดอกสว่าน วิเศษ (ความลึกของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร:3 x ลึก)

ประเภท DRX ดอกสว่าน วิเศษ (ความลึกของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร:3 x ลึก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,600.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิป IC เบรกเกอร์ รูปแบบใหม่ที่รองรับ วัสดุ งานต่างๆ

รหัสสินค้า
S25-DRX195M-3-06
S25-DRX210M-3-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งφDc
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
L3
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืนเรเดียล ออฟเซ็ท ช่วงที่เป็นไปได้ (มม.)

฿ 19,392.00

KYR DRILLS 1 ชิ้น 20 วัน 19.51348058.5+0.7

฿ 15,600.03

KYR DRILLS 1 ชิ้น 40 วัน 211388463+0.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

φd(มิลลิเมตร) 25 φd1(มิลลิเมตร) 32 ประแจ DTM-7
สกรู แคลมป์ยึด SB-2250TR ปลาย ใช้บังคับ ZXMT06T204 ○○ จำนวนฟลุต 2