(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แถบ EZ เกลียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ขนาดเล็กชนิด ตัน
รหัสสินค้า |
---|
EZTR030025-60-002-PR1225 |
EZTR035030-60-002-PR1225 |
EZTR040035-60-004-PR1225 |
EZTR050040-60-004-PR1225 |
EZTR080070-55-008-PR1225 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | rε | φD (มิลลิเมตร) | φA | F (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | θ (มิลลิเมตร) | เกลียวเมตริก/เกลียวมิล (ขนาดเกลียว ชื่อของ เกลียว) | เกลียวเมตริก/เกลียวมิล (พิทช์ มม.) | เกลียวยูนิไฟต์ (การกำหนด ขนาดเกลียว ของ เกลียว) | เกลียวยูนิไฟต์ (พิทช์ - TPI) | เกลียว เล็กน้อย | เธรดแบบขนานสำหรับไพพ์ | เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 746.85 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.02±0.01 | 2.5 | 3.0 | 1.19 | 2.3 | 1.0 | 35.0 | 6.5 | 5.4 | 0.5 | 60° | M4 หรือมากกว่า (รายละเอียด M3.5 หรือมากกว่า) | P0.5 ถึง P0.8 | หมายเลข 8-32UNC หมายเลข 8-36UNF หรือมากกว่า | 36 ถึง 32 | - | - | - | ||
฿ 905.00 | KYR HOLDERS | 10 ชิ้น | 22 วัน | 0.02±0.01 | 3.0 | 3.5 | 1.44 | 2.8 | 1.2 | 39.0 | 9.0 | 5.9 | 0.6 | 60° | M4.5 หรือมากกว่า (รายละเอียด M4.5 หรือมากกว่า) | P0.5 ถึง P1.0 | หมายเลข 10-24UNC หมายเลข 8-36UNF หรือมากกว่า | 36 ถึง 24 | - | - | - | ||
฿ 799.00 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.04±0.01 | 3.5 | 4.0 | 1.69 | 3.3 | 1.2 | 42.0 | 11 | 5.9 | 0.6 | 60° | M5 หรือมากกว่า (รายละเอียด M5 หรือมากกว่า) | P0.75 ถึง P1.25 | หมายเลข 12-24UNC หมายเลข 12-28UNF หรือมากกว่า | 28 ถึง 20 | - | - | - | ||
฿ 1,041.00 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.04±0.01 | 4 | 5.0 | 1.94 | 3.8 | 1.3 | 45.0 | 16 | 6.4 | 0.65 | 60° | M7 ขึ้นไป (รายละเอียด M6 หรือมากกว่า) | P0.75 ถึง P1.5 | 1 / 4-20UNC, 1 / 4-28UNF หรือมากกว่า | 28 ถึง 18 | - | - | - | ||
฿ 1,650.00 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 0.08-0.01 | 7 | 8 | 3.44 | 6.8 | 2.0 | 64.2 | 25 | 8.9 | 1.0 | 55° | - | - | - | - | W11 ภูเขา 20 ขึ้นไป 20-18 | G1 / 8 หรือมากกว่า, R1 / 8 หรือมากกว่า | 28,19 |
กำลังโหลด …
มือที่ต้องการ | มือขวา | วัสดุ | PR1225 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง