(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บล็อค เครื่องมือ จับ ใบมีดลบคม มีดแบบ KTKTBF จาก tsukkiru
[ ใบมีดลบคม มีด รองรับการใช้งาน ]KTKB/KFTB32
รหัสสินค้า |
---|
KTKTBF25-32 |
KTKTBF32-32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | B1 (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | H2 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,006.19 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 25 | 9.5 | 102 | 84.5 | ||
฿ 8,006.19 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | 32 | 2.5 | 117 | 99.5 |
กำลังโหลด …
B2(มิลลิเมตร) | 48 | H3(มิลลิเมตร) | 17 | H4(มิลลิเมตร) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
สกรู | HH6 × 30 | ประแจ | LW-5 | คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | BCS-5 |
พรากจากกัน | KTKB32- ○ S, KTKB32-1SS, KTKBR / L32- ○ S | จบหน้า งานตัดเซาะร่อง | KFTBR / L ○○○○ -4S, KFTBR / L ○○○○ -5S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง