(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
P เป็น เบรกเกอร์ พิเศษที่ออกแบบมาสำหรับ เครื่องกลึง อัตโนมัติและฟีดต่ำอื่น ๆที่ฟีดของ 0.03-0.08 mm / rev ชิป IC
รหัสสินค้า |
---|
KTKB19-1SS |
KTKB26-1SS |
KTKB32-1SS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | φDmax (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | บังคับบล็อก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,525.39 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 19 | 15.7 | 86 | KTKTB16-19 / 20-19 | ||
฿ 4,713.54 | MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35 | 26 | 21.4 | 110 | KTKTB 16-26 / 20-26 | ||
฿ 5,434.79 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 32 | 25 | 150 | KTKTB 20-32 / 25-32 / 32-32KTKTBF 25-32 / 32-32 |
กำลังโหลด …
A(มิลลิเมตร) | 1.2 | B(มิลลิเมตร) | 2.4 | W(มิลลิเมตร) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย ใช้บังคับ | TKN1.6, TKN1.6-P, TKR / L1.6, TKR / L1.6-P |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง