(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฮลเดอร์ งานตัดเซาะร่อง ลึก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. /O.D.
สำหรับ งานตัดเซาะร่อง ลึก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
ชนิด มุม
รหัสสินค้า |
---|
KGHSL2020K-4 |
KGHSL2020K-5 |
KGHSL2525M-4 |
KGHSL2525M-5 |
KGHSR2020K-4 |
KGHSR2020K-5 |
KGHSR2525M-4 |
KGHSR2525M-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เพื่อประโยชน์ของตัว | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | H2 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์ ความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,129.76 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือซ้าย | 3.4 | 20 | 35 | 20 | 5 | 125 | CGH-1L | ||
฿ 6,129.76 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือซ้าย | 4.2 | 20 | 35 | 20 | 5 | 125 | CGH-1L | ||
฿ 7,039.16 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือซ้าย | 3.4 | 25 | 40 | 25 | - | 150 | CGH-1L | ||
฿ 7,039.16 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือซ้าย | 4.2 | 25 | 40 | 25 | - | 150 | CGH-1L | ||
฿ 6,129.76 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือขวา | 3.4 | 20 | 35 | 20 | 5 | 125 | CGH-1R | ||
฿ 6,129.76 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือขวา | 4.2 | 20 | 35 | 20 | 5 | 125 | CGH-1R | ||
฿ 7,039.16 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือขวา | 3.4 | 25 | 40 | 25 | - | 150 | CGH-1R | ||
฿ 7,039.16 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือขวา | 4.2 | 25 | 40 | 25 | - | 150 | CGH-1R |
กำลังโหลด …
H3(มิลลิเมตร) | 15.6 | L2(มิลลิเมตร) | 25 | T(มิลลิเมตร) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
สปริง | SP-6 | ประแจ | LW-5 | แหวนรอง | W-6 |
แคลมป์ยึด สลักเกลียว | HH6 × 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง