(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หากใช้ที่ยึดเป็นเครื่องมือในเชิงบวกขากรรไกรของที่จับอาจรบกวนการตั้งค่าเครื่องมือ
รหัสสินค้า |
---|
KGDSL2020X-3T10S |
KGDSL2525X-3T10S |
KGDSR2020X-3T10S |
KGDSR2525X-3T10S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เพื่อประโยชน์ของตัว | B (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | H2 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | ขนาดลิงก์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,266.24 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือซ้าย | 20 | 20 | 12 | 125 | □20 | ||
฿ 6,900.00 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือซ้าย | 25 | 25 | 7 | 150 | □25 | ||
฿ 6,266.24 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือขวา | 20 | 20 | 12 | 125 | □20 | ||
฿ 7,207.00 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือขวา | 25 | 25 | 7 | 150 | □25 |
กำลังโหลด …
A(มิลลิเมตร) | 2.4 | F1(มิลลิเมตร) | - | H3(มิลลิเมตร) | 11.6 |
---|---|---|---|---|---|
WMIN(มิลลิเมตร) | 3.0 | WMAX(มิลลิเมตร) | 4.0 | L2(มิลลิเมตร) | 27.7 |
L3(มิลลิเมตร) | 49.7 | T(มิลลิเมตร) | 10 | ประแจ | LTW-25 |
แคลมป์ยึด สลักเกลียว | BH6 × 10TR | สามารถทำงานได้ลึก(มิลลิเมตร) | 10 | มุม ตัวเครื่อง | 90 ° |
ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) | 3 | โบลท์ | SB-60120TR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง