(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฮลเดอร์ งานตัดเซาะร่อง ตื้น เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. /O.D.
[ วัสดุ ก้าน ] เหล็กกล้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เพื่อประโยชน์ของตัว | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | H3 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์ ความดัน | ปลาย ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,812.71 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือซ้าย | 1.0 | 20 | 27 | 20 | 11.5 | 125 | 4 | CGBL | ประเภท GB43L ประเภท GBA43L | ||
฿ 4,812.71 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือซ้าย | 2 | 20 | 27 | 20 | 11.5 | 125 | 4.5 | CGBL | ประเภท GB43L ประเภท GBA43L | ||
฿ 4,812.71 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือซ้าย | 3 | 20 | 27 | 20 | 11.5 | 125 | 5.5 | CGBL | ประเภท GB43L ประเภท GBA43L | ||
฿ 5,283.08 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือซ้าย | 1.0 | 25 | 32 | 25 | 11.5 | 150 | 4 | CGBL | ประเภท GB43L ประเภท GBA43L | ||
฿ 5,283.08 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือซ้าย | 2 | 25 | 32 | 25 | 11.5 | 150 | 4.5 | CGBL | ประเภท GB43L ประเภท GBA43L | ||
฿ 5,283.08 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือซ้าย | 3 | 25 | 32 | 25 | 11.5 | 150 | 5.5 | CGBL | ประเภท GB43L ประเภท GBA43L | ||
฿ 5,283.08 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือซ้าย | - | 25 | 30 | 25 | 11 | 150 | 2.5 | CGBL | ประเภท GB32L ประเภท GBA32L | ||
฿ 4,812.71 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือขวา | 2 | 20 | 27 | 20 | 11.5 | 125 | 4.5 | CGBR | ประเภท GB43R ประเภท GBA43R | ||
฿ 4,812.71 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือขวา | 3 | 20 | 27 | 20 | 11.5 | 125 | 5.5 | CGBR | ประเภท GB43R ประเภท GBA43R | ||
฿ 4,812.71 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือขวา | - | 20 | 25 | 20 | 11 | 125 | 2.5 | CGBR | ประเภท GB32R ประเภท GBA32R | ||
฿ 5,283.08 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือขวา | 1.0 | 25 | 32 | 25 | 11.5 | 150 | 4 | CGBR | ประเภท GB43R ประเภท GBA43R | ||
฿ 5,283.08 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือขวา | 2 | 25 | 32 | 25 | 11.5 | 150 | 4.5 | CGBR | ประเภท GB43R ประเภท GBA43R | ||
฿ 5,283.08 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือขวา | 3 | 25 | 32 | 25 | 11.5 | 150 | 5.5 | CGBR | ประเภท GB43R ประเภท GBA43R | ||
฿ 5,283.08 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับมือขวา | - | 25 | 30 | 25 | 11 | 150 | 2.5 | CGBR | ประเภท GB32R ประเภท GBA32R |
กำลังโหลด …
L2(มิลลิเมตร) | 25 | สปริง | SP-6 | ประแจ | LW-4 |
---|---|---|---|---|---|
แคลมป์ยึด สลักเกลียว | BH6 × 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง