(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: T (สามเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ที่หนีบ (C)
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | 30 | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | มือขวา | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด บน | ความยาวรวม L1 | 220 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | 25 | H(มิลลิเมตร) | 24 | F(มิลลิเมตร) | 15 |
L2(มิลลิเมตร) | 40 | θ | 10 ° | แผ่น | SP-210A |
ประแจ | LW-4 | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 | คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | CE-360S |
สกรูตัวหนอน แผ่น | BH3 × 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S25X-CTUNR11-30A ในชุด S:ประเภท CTUN-A (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง