(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,หน้าแปลน,รูตัน;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: W (หกเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ขาพิน ล็อค (P)
รหัสสินค้า |
---|
A16M-PWLNR06-20 |
A20Q-PWLNR06-27 |
A25R-PWLNR06-32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | H (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | θ | แผ่น | ก้านโยก | ล็อค สกรู | ชิม ขาพิน | พันช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,948.55 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 150 | 16 | 15 | 11 | 34 | 16 ° | - | LL-03SN | LS-03SN | P-03S | - | ||
฿ 10,049.58 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 27 | 180 | 20 | 19 | 14.2 | 37 | 17 ° | LW-32N | LL-1N | LS-1SN | LSP-1 | PC-1 | ||
฿ 11,554.79 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | 200 | 25 | 24 | 15.7 | 42 | 15 ° | LW-32N | LL-1N | LS-1SN | LSP-1 | PC-1 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | W (หกเหลี่ยม) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | มือที่ต้องการ | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | มากถึง 3 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ที่รวมอยู่ |
ประแจ | FH-2.5 | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง