(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ด้ามคว้านสำหรับเม็ดมีดมุมลบ สำหรับเม็ดมีด DN
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / การแปรรูปผิวหน้าส่วนลึก
· ก้านโยก ล็อค
รหัสสินค้า |
---|
A20Q-PDUNR11-27 |
A32S-PDUNR11-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | H (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | θ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,049.58 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 27 | 180 | 20 | 19 | 16 | 7.6 | 35 | 17 ° | ||
฿ 12,809.13 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 250 | 32 | วันที่ 31 | 22 | 8.5 | 45 | 12 ° |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | ใช้ | รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือที่ต้องการ | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | มากถึง 3 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ที่รวมอยู่ |
แผ่น | LD-32N | ประแจ | FH-2.5 | ก้านโยก | LL-1DN |
ล็อค สกรู | LS-1SN | ชิม ขาพิน | LSP-1 | พันช์ | PC-1 |
มุมอ้างอิง R (rε) | 0.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง