(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,หน้าแปลน,รูตัน;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: D (55° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ขาพิน ล็อค (P)
รหัสสินค้า |
---|
S20Q-PDUNL11-27 |
S25R-PDUNL11-32 |
S25R-PDUNR11-32 |
S32S-PDUNL11-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | มือที่ต้องการ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | H (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | θ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,513.01 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 20 | 19 | 16 | 7.6 | 35 | 17 ° | ||
฿ 9,798.71 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | 24 | 17 | 7.6 | 40 | 15 ° | ||
฿ 9,798.71 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | มือขวา | 200 | 25 | 24 | 17 | 7.6 | 40 | 15 ° | ||
฿ 10,896.25 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 32 | วันที่ 31 | 22 | 8.5 | 45 | 12 ° |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | ใช้ | รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวยื่นออกมา (L / D) | มากถึง 3 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี | แผ่น | LD-32N |
ประแจ | FH-2.5 | ก้านโยก | LL-1DN | ล็อค สกรู | LS-1SN |
ชิม ขาพิน | LSP-1 | พันช์ | PC-1 | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง