(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ที่ไม่ใช่ มาตรฐาน ISO;วิธี แคลมป์ยึด: ที่ไม่ใช่ มาตรฐาน ISO
รหัสสินค้า |
---|
AD32U |
AD40V |
AD50W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม L1 | H (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (ขั้นต่ำ) (มิลลิเมตร) | ประแจ | โบลท์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32,354.40 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 310 | วันที่ 31 | 32 | 29 | 200 | 200 | LW-4 | HH5 x 20 (3) / HH5 x 30 (1) | ||
฿ 39,880.44 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 360 | 39 | 40 | 37 | 248 | 228 | LW-4 | HH5 x 20 (3) / HH5 x 30 (1) | ||
฿ 58,695.55 | KYR MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 410 | 47 | 50 | 47 | 280 | 276 | LW-5 | HH6 x 20 (3) / HH6 x 30 (1) |
กำลังโหลด …
การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ที่รวมอยู่ | G(มิลลิเมตร) | RP3 / 8 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง