(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: V (35° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 5° (B),บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า |
---|
A12M-SVUCL08-16AE |
A12M-SVUCR08-16AE |
A16Q-SVUBL11-20AE |
A16Q-SVUBR11-20AE |
A20R-SVUBL11-25AE |
A20R-SVUBR11-25AE |
A25S-SVUBL16-34AE |
A25S-SVUBR16-34AE |
A32S-SVUBR16-40AE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | มือที่ต้องการ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | H (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | รูป | S (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | θ | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,760.40 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 12 | 11 | 11.5 | รูปที่ 1 | 5.5 | 25.5 | 23 | 8 ° | FT-6 | SB-2050TR | ||
฿ 7,781.64 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | มือขวา | 150 | 12 | 11 | 11.5 | รูปที่ 1 | 5.5 | 25.5 | 23 | 8 ° | FT-6 | SB-2050TR | ||
฿ 8,225.70 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 16 | 15 | 16 | รูปที่ 1 | 8 | 32.5 | 27 | 8 ° | FT-8 | SB-2570TR | ||
฿ 8,212.05 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 | มือขวา | 180 | 16 | 15 | 16 | รูปที่ 1 | 8 | 32.5 | 27 | 8 ° | FT-8 | SB-2570TR | |
฿ 9,009.66 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 20 | 19 | 18 | รูปที่ 1 | 8 | 40.5 | วันที่ 31 | 7 ° | FT-8 | SB-2570TR | ||
฿ 9,009.66 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 25 | มือขวา | 200 | 20 | 19 | 18 | รูปที่ 1 | 8 | 40.5 | วันที่ 31 | 7 ° | FT-8 | SB-2570TR | |
฿ 10,859.81 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 25 | 24 | 20.5 | รูปที่ 2 | 8.5 | 40 | 37 | 13 ° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
฿ 10,859.81 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | มือขวา | 250 | 25 | 24 | 20.5 | รูปที่ 2 | 8.5 | 40 | 37 | 13 ° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
฿ 12,772.68 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | มือขวา | 250 | 32 | วันที่ 31 | 28 | รูปที่ 1 | 12 | 84 | 47 | 9 ° | FT-15 | SB-40125TRN |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | ใช้ | รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุมหลบ | 5° | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ถึง 5.5 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ที่รวมอยู่ |
L5(มิลลิเมตร) | - | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง