(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: V (35° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 5° (B),บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า |
---|
E10N-SVPCR08-14A |
E12Q-SVPBR11-18A |
E16X-SVPBR11-22A |
E20S-SVPBR11-26A |
E25T-SVPBR16-31A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | H (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | รูป | S (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | θ | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,028.64 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | 160 | 10 | 9 | 8.5 | รูปที่ 9 | 3 | 20 | 18.5 | 8 ° | FT-6 | SB-2050TR | ||
฿ 14,748.27 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | 180 | 12 | 11 | 11 | รูปที่ 9 | 4.5 | 23 | 22 | 8 ° | FT-8 | SB-2570TR | ||
฿ 21,208.13 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 22 | 220 | 16 | 15 | 13.5 | รูปที่ 9 | 5 | 28 | 27 | 5 ° | FT-8 | SB-2570TR | ||
฿ 33,061.64 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 26 | 250 | 20 | 19 | 15.5 | รูปที่ 9 | 5 | 32 | วันที่ 31 | 5 ° | FT-8 | SB-2570TR | ||
฿ 46,922.11 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 31 | 300 | 25 | 24 | 18 | รูปที่ 6 | 5 | 38 | 37 | 13 ° | FT-15 | SB-40125TRN |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | ใช้ | รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มือที่ต้องการ | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน | มุมหลบ | 5° | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ถึง 7 |
การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ที่รวมอยู่ | L3(มิลลิเมตร) | - | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง