1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ค:แถบ กันสั่นสะเทือน คาร์ไบด์ ชนิด SJLC ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ด้านหลัง)

ค:แถบ กันสั่นสะเทือน คาร์ไบด์ ชนิด SJLC ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ด้านหลัง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,331.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,หน้าแปลน,รูตัน;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ที่ไม่ใช่ มาตรฐาน ISO;มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)

รหัสสินค้า
C04X-SJLCL03-055
C04X-SJLCR03-055
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือที่ต้องการ

฿ 10,331.80

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน ถนัดมือซ้าย

฿ 10,331.80

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน มือขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ อื่น ๆ เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA 5.5 ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย
รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู บน ความยาวรวม L1 91 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD 4
ความยาวยื่นออกมา (L / D) ถึง 7 การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน ไม่มี H(มิลลิเมตร) 3.8
F(มิลลิเมตร) 2.95 S(มิลลิเมตร) 0.65 L2(มิลลิเมตร) 7
L3(มิลลิเมตร) - θ 15 ° ประแจ FT-6
มุมอ้างอิง R (rε) 0.03 สกรู แคลมป์ยึด SB-1635TR