1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กกล้า (การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร)

เหล็กกล้า (การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,220.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,ดึง;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: D (55° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)

รหัสสินค้า
S10L-SDZCR07-14A
S12M-SDZCL07-16A
S12M-SDZCR07-16A
S16Q-SDZCL07-14A
S16Q-SDZCL07-20A
S16Q-SDZCL11-23A
S16Q-SDZCR07-14A
S16Q-SDZCR11-23A
S20R-SDZCL11-20A
S20R-SDZCR11-20A
S20R-SDZCR11-27A
S25S-SDZCL11-32A
S25S-SDZCR11-32A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA มือที่ต้องการ ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD H
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
L4
(มิลลิเมตร)
L5
(มิลลิเมตร)
ประแจ สกรู แคลมป์ยึด

฿ 5,372.07

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 14มือขวา1401098.73.314169.5FT-8SB-2545TR

฿ 5,220.00

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 16ถนัดมือซ้าย15012119.73.3142010.5FT-8SB-2560TR

฿ 5,497.50

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 16มือขวา15012119.73.3142010.5FT-8SB-2560TR

฿ 5,905.16

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 14ถนัดมือซ้าย180161510.84.4301710FT-8SB-2545TR

฿ 5,905.16

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 20ถนัดมือซ้าย180161511.73.3142210.5FT-8SB-2560TR

฿ 5,905.16

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 23ถนัดมือซ้าย180161514.56.1152215FT-15SB-4065TR

฿ 5,905.16

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 14มือขวา180161510.84.4301710FT-8SB-2545TR

฿ 5,905.16

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 23มือขวา180161514.56.1152215FT-15SB-4065TR

฿ 5,863.00

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 20ถนัดมือซ้าย200201915.66.1402415FT-15SB-4065TR

฿ 6,187.40

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 20มือขวา200201915.66.1402415FT-15SB-4065TR

฿ 6,187.40

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 27มือขวา200201916.56.1152515FT-15SB-4065TR

฿ 6,939.99

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 32ถนัดมือซ้าย2502524196.1152615FT-15SB-4065TR

฿ 6,939.99

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 6 วัน 32มือขวา2502524196.1152615FT-15SB-4065TR

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ D (เพชร 55 °) ใช้ ดึง รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู บน
มุมหลบ ความยาวยื่นออกมา (L / D) ได้ถึง 4 การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน ไม่มี
θ 5 ° มุมอ้างอิง R (rε) 0.4