(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,หน้าแปลน,รูตัน;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: C (80° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 11° (P);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | มือที่ต้องการ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | H (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | θ | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,905.16 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | ถนัดมือซ้าย | 140 | 10 | 9 | 6 | 20 | 25 | 20 | 5 ° | FT-10 | SB-3060TR | ||
฿ 5,905.16 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | มือขวา | 140 | 10 | 9 | 6 | 20 | 25 | 20 | 5 ° | FT-10 | SB-3060TR | ||
฿ 6,030.60 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 12 | 11 | 7 | 24 | 29 | 24 | 4 ° | FT-10 | SB-3060TR | ||
฿ 6,187.40 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 12 | 11 | 8 | 24 | วันที่ 31 | 24 | 4 ° | FT-15 | SB-4065TR | ||
฿ 6,030.60 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | มือขวา | 150 | 12 | 11 | 7 | 24 | 29 | 24 | 4 ° | FT-10 | SB-3060TR | ||
฿ 6,187.40 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | มือขวา | 150 | 12 | 11 | 8 | 24 | วันที่ 31 | 24 | 4 ° | FT-15 | SB-4065TR | ||
฿ 6,532.33 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 16 | 15 | 9 | 30 | 37 | 30 | 3.5 ° | FT-15 | SB-4065TR | ||
฿ 6,532.33 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | มือขวา | 180 | 16 | 15 | 9 | 30 | 37 | 30 | 3.5 ° | FT-15 | SB-4065TR | ||
฿ 7,347.65 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 20 | 19 | 11 | 36 | 47 | 37 | 2 ° | FT-15 | SB-4065TR | ||
฿ 7,347.65 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | มือขวา | 200 | 20 | 19 | 11 | 36 | 47 | 37 | 2 ° | FT-15 | SB-4065TR | ||
฿ 8,476.56 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 25 | 24 | 13.5 | 46 | 55 | 46 | 0 ° | FT-15 | SB-4065TR | ||
฿ 8,476.56 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | มือขวา | 250 | 25 | 24 | 13.5 | 46 | 55 | 46 | 0 ° | FT-15 | SB-4065TR |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุมหลบ | 11° | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ถึง 5.5 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ที่รวมอยู่ |
มุมอ้างอิง R (rε) | 0.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง