1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ไบด์ กันสั่นสะเทือน ชนิด C / E-SCLC-A (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ด้านหลัง)

คาร์ไบด์ กันสั่นสะเทือน ชนิด C / E-SCLC-A (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว ด้านหลัง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,181.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: C (80° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)

รหัสสินค้า
E12Q-SCLCL06-14A
E12Q-SCLCR06-14A
E12Q-SCLCR06-14A-2/3
E16X-SCLCL09-18A
E16X-SCLCR09-18A
E16X-SCLCR09-18A-2/3
E20S-SCLCL09-22A
E20S-SCLCR09-22A
E20S-SCLCR09-22A-2/3
E25T-SCLCL09-27A
E25T-SCLCR09-27A
E25T-SCLCR09-27A-2/3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA มือที่ต้องการ ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD H
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
L3
(มิลลิเมตร)
L4
(มิลลิเมตร)
θ ประแจ สกรู แคลมป์ยึด

฿ 13,870.22

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 14ถนัดมือซ้าย1801211723222210 °FT-8SB-2545TR

฿ 13,870.22

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 14มือขวา1801211723222210 °FT-8SB-2545TR

฿ 13,181.37

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 14มือขวา1201211723222210 °FT-8SB-2545TR

฿ 19,640.20

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 18ถนัดมือซ้าย2201615928272710 °FT-15SB-4065TR

฿ 19,640.20

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 18มือขวา2201615928272710 °FT-15SB-4065TR

฿ 18,668.08

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 18มือขวา1451615928272710 °FT-15SB-4065TR

฿ 29,361.34

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 22ถนัดมือซ้าย25020191132วันที่ 31วันที่ 318 °FT-15SB-4065TR

฿ 29,361.34

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 22มือขวา25020191132วันที่ 31วันที่ 318 °FT-15SB-4065TR

฿ 27,918.85

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 22มือขวา16520191132วันที่ 31วันที่ 318 °FT-15SB-4065TR

฿ 46,922.11

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 27ถนัดมือซ้าย300252413.53837376 °FT-15SB-4065TR

฿ 46,922.11

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 27มือขวา300252413.53837376 °FT-15SB-4065TR

฿ 44,601.57

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 27มือขวา200252413.53837376 °FT-15SB-4065TR

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ C (80 °เพชร) ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู บน
มุมหลบ ความยาวยื่นออกมา (L / D) ถึง 7 การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน ที่รวมอยู่
มุมอ้างอิง R (rε) 0.4