(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ที่ไม่ใช่ มาตรฐาน ISO;วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า |
---|
STWR1212F-15 |
STWR1212K-15 |
STWR1616K-15 |
STWR2020K-15 |
STWR2525M-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม L1 | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,307.50 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 85 | 12 | 12 | 12 | - | ||
฿ 3,307.50 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 12 | 12 | 12 | - | ||
฿ 3,495.65 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 16 | 16 | 16 | - | ||
฿ 3,683.80 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 20 | 25 | 20 | 25 | ||
฿ 4,028.75 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 | 25 | 32 | 25 | 25 |
กำลังโหลด …
มือที่ต้องการ | มือขวา | F2(มิลลิเมตร) | - | L2(มิลลิเมตร) | - |
---|---|---|---|---|---|
T(มิลลิเมตร) | 3 | ประแจ | LTW-10S | สกรู แคลมป์ยึด | SB-3080TR |
ปลาย ใช้บังคับ | TWBR ○○○○○ - ○○○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง