(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แถบ ระบบ สำหรับการคว้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ขนาดเล็ก ภายใน
รหัสสินค้า |
---|
S19H-SVNR12SXN |
S20H-SVNR12SXN |
S22K-SVNR12SXN |
S25.0G-SVNR12SXN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม L1 | H (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | φD2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,356.21 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 17 | 19.05 | 18.5 | ||
฿ 8,356.21 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 18 | 20 | 19.5 | ||
฿ 8,732.52 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 20 | 22 | 21.5 | ||
฿ 9,077.46 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 90 | 23 | 25 | 24.5 |
กำลังโหลด …
มือที่ต้องการ | มือขวา | L2(มิลลิเมตร) | 23 | ประแจ | FT-10 |
---|---|---|---|---|---|
สกรูตัวหนอน | SP3 × 4 | สกรู แคลมป์ยึด | SB-3080TR | ปลาย ใช้บังคับ | VNBXR: |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง