(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: V (35° 2 สกรู);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า |
---|
S12F-SVNR12XN |
S14G-SVNR12XN |
S19H-SVNR12XN |
S19N-SVNR12XN |
S20H-SVNR12XN |
S25H-SVNR12XN |
S25Q-SVNR12XN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม L1 | H (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | φD2 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,882.37 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 11 | 12 | 20 | 23 | ||
฿ 7,227.31 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 90 | 13 | 14 | 20 | 23 | ||
฿ 8,356.21 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 17 | 19.05 | 24 | 24 | ||
฿ 9,140.18 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 160 | 17 | 19.05 | 24 | 24 | ||
฿ 8,356.21 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 | 18 | 20 | 24 | 24 | ||
฿ 7,605.00 | MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 | 23 | 25.4 | 30 | 24 | |
฿ 9,924.14 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 180 | 23 | 25.4 | 30 | 24 |
กำลังโหลด …
มือที่ต้องการ | มือขวา | ประแจ | FT-10 | สกรูตัวหนอน | SP3 × 4 |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | SB-3080TR | ปลาย ใช้บังคับ | VNBXR: |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง