(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: V (35° 2 สกรู);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า |
---|
SVNSR1010K-12-06XN |
SVNSR1010K-12-11XN |
SVNSR1212M-12-06XN |
SVNSR1212M-12-11XN |
SVNSR1212M-12-20XN |
SVNSR1616M-12-06XN |
SVNSR1616M-12-11XN |
SVNSR1616M-12-20XN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม L1 | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | F2 (มิลลิเมตร) | F3 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | ปลาย ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,777.87 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 10 | 10 | 29 | 6 | 10 | 10 | (VNBXR02 ..) | ||
฿ 3,777.87 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 10 | 10 | 33 | 11 | 10 | 10 | (VNBXR..11 ..) | ||
฿ 3,966.02 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 | 12 | 12 | 29 | 6 | 12 | 10 | (VNBXR02 ..) | ||
฿ 3,966.02 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 | 12 | 12 | 33 | 11 | 12 | 10 | (VNBXR..11 ..) | ||
฿ 3,966.02 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 | 12 | 12 | 42 | 20 | 12 | 10 | VNBXR0420 .. ) | ||
฿ 4,185.53 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 | 16 | 16 | 29 | 6 | 16 | 16 | (VNBXR02 ..) | ||
฿ 4,185.53 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 | 16 | 16 | 33 | 11 | 16 | 16 | (VNBXR..11 ..) | ||
฿ 4,185.53 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 | 16 | 16 | 42 | 20 | 16 | 16 | VNBXR0420 .. ) |
กำลังโหลด …
มือที่ต้องการ | มือขวา | L2(มิลลิเมตร) | 45 | ประแจ | LTW-10S |
---|---|---|---|---|---|
สกรูตัวหนอน | SP3 × 4 | สกรู แคลมป์ยึด | SB-3080TR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง