• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CSDP Type (Outer Diameter Machining / Chamfering)

Part Number
CSDPN2525M-12N
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Applicable Tip Shape S (Square) Use Major Diameter / Chamfer Clamp Shape Clamp On
Preferred Hand No Preferred Hand Applicable Chip Clearance Angle Positive B(mm) 25
F1(mm) 12.5 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 32 Sheet KPS-42 Wrench LW-3
Reference Corner R (rε) 0.8 Clamp Set CPS-3 Insert Breaker CB-S4220
Sheet Set Screw SP3X8

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSDPN2525M-12N in the CSDP Type (Outer Diameter Machining / Chamfering) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSDPN2525M-12N ในชุด CSDP Type (Outer Diameter Machining / Chamfering)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)