• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

PTLN-FF Type (without Offset) (External Diameter, Pull End Face Machining)

Part Number
PTLNR1620JX-16FF
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Applicable Tip Shape T (Triangular) Use Major Diameter Clamp Shape Lever Lock
Preferred Hand Right Handed Applicable Chip Clearance Angle Negative B(mm) 20
F1(mm) 20 H1=h(mm) 16 S(mm) 0
L1(mm) 120 L2(mm) 24 Sheet LT-32N※LT-32N-20
Wrench FH-2.5 Lever LL-1N Lock Screw LS-1N
Shim Pin LSP-1 Punch PC-1 Reference Corner R (rε) 0.8

Please check the type/dimensions/specifications of the part PTLNR1620JX-16FF in the PTLN-FF Type (without Offset) (External Diameter, Pull End Face Machining) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PTLNR1620JX-16FF ในชุด PTLN-FF Type (without Offset) (External Diameter, Pull End Face Machining)