• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

PCLN-FF Type (without Offset) (External Diameter / End Face Machining)

Part Number
PCLNR1620JX-12FF
PCLNR2020JX-12FF
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งH1=h
(mm)
5 Day(s) or more 16
9 Day(s) or more 20

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Applicable Tip Shape C (80° Diamond) Use Major Diameter / End Surface Clamp Shape Lever Lock
Preferred Hand Right Handed Applicable Chip Clearance Angle Negative B(mm) 20
F1(mm) 20 S(mm) 0 L1(mm) 120
L2(mm) 26 Sheet LC-42N Wrench LW-3
Lever LL-2N Lock Screw LS-2N Shim Pin LSP-2
Punch PC-2 Reference Corner R (rε) 0.8