(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: D (55° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า |
---|
S14H-SDUCL07 |
S15F-SDUCL07 |
S19G-SDUCL07 |
S19G-SDUCL11 |
S19K-SDUCL07 |
S19K-SDUCL11 |
S20G-SDUCL07 |
S20G-SDUCL11 |
S20K-SDUCL07 |
S22K-SDUCL11 |
S25K-SDUCL11 |
S25.0H-SDUCL11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของลิงก์ (มิลลิเมตร) | φD (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1=H2 (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,372.84 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 13 | 14 | 13.4 | 6 | 13 | 3.8 | 100 | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 7,786.68 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 15 | 15.875 | 15.4 | 6 | 15 | 3.8 | 85 | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 8,351.14 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 6 | 17 | 3.8 | 90 | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 8,351.14 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 10 | 17 | 5.8 | 90 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 8,351.14 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 6 | 17 | 3.8 | 120 | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 8,351.14 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 10 | 17 | 5.8 | 120 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 8,351.14 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 18 | 20 | 19.4 | 6 | 18 | 3.8 | 90 | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 8,351.14 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 18 | 20 | 19.4 | 10 | 18 | 5.8 | 90 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 8,351.14 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 18 | 20 | 19.4 | 6 | 18 | 3.8 | 120 | FT-8 | SB-2560TR | ||
฿ 8,884.22 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 22 | 21.4 | 10 | 20 | 5.8 | 120 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 11,187.00 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 23 | 23 | 25.4 | 24.8 | 10 | 23 | 5.8 | 120 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 9,699.54 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 23 | 25 | 24.4 | 10 | 23 | 5.8 | 100 | FT-15 | SB-4085TR |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | ถนัดมือซ้าย | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง