(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทการยึด พื้นผิว ด้านหลัง / ชนิดยึดจับ สกรู ชนิดยึดจับ เครื่องมือจับยึด ขนาดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
รหัสสินค้า |
---|
AVJBL1010JX-11FF |
AVJBL1212JX-11FF |
AVJBL1616JX-11FF |
AVJBR1010JX-11FF |
AVJBR1212JX-11FF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | ล็อค สกรู | พุก ขาพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,056.63 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 10 | 10 | 10 | HSB4 × 8L | LPF-11 | ||
฿ 3,091.00 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 12 | 12 | 12 | HSB4 × 8L | LPF-1113 | ||
฿ 3,244.78 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 16 | HSB4 × 8L | LPF-1117 | ||
฿ 3,056.63 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 10 | 10 | 10 | HSB4 × 8R | LPF-11 | ||
฿ 3,213.42 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 12 | 12 | 12 | HSB4 × 8R | LPF-1113 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด ด้านหลัง |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก | S(มิลลิเมตร) | 0 | L1(มิลลิเมตร) | 120 |
ประแจ | FH-2 | มุมอ้างอิง R (rε) | 0..4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง