(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: D (55° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | F2 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,554.89 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 10 | 12 | - | 10 | - | 80 | 12 | FT-8 | SB-2570TR | ||
฿ 2,554.89 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 10 | 12 | - | 10 | - | 80 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 2,648.97 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 12 | 16 | - | 12 | - | 100 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 2,680.33 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 16 | 20 | - | 16 | - | 100 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 3,025.27 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 25 | - | 20 | - | 125 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | |
฿ 3,338.85 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 32 | - | 25 | - | 150 | 23 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 2,554.89 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 10 | 12 | - | 10 | - | 80 | 12 | FT-8 | SB-2570TR | ||
฿ 2,554.89 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 10 | 12 | - | 10 | - | 80 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 2,648.97 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 12 | 16 | - | 12 | - | 100 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 4,436.41 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 16 | 18 | 2 | 12 | 5 | 120 | 12.6 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 4,436.41 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 16 | 28 | 12 | 12 | 15 | 120 | 12.6 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 2,680.33 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 16 | 20 | - | 16 | - | 100 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 4,756.00 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 20 | 20 | - | 16 | 5 | 120 | 12.6 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 5,000.85 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 20 | 28 | 8 | 16 | 15 | 120 | 12.6 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 3,126.30 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 20 | 25 | - | 20 | - | 125 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 3,338.85 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | มือขวา | 25 | 32 | - | 25 | - | 150 | 23 | FT-15 | SB-4085TR |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง