(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· นี่คือประเภท SCLC-FF
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ เครื่องมือ ขนาดเล็ก ด้ามจับ จับกลึงทั่วไป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ หน้าแปลน
รหัสสินค้า |
---|
SCLCL1010JX-06FF |
SCLCL1010JX-09FF |
SCLCL1212F-09FF |
SCLCL1212JX-09FF |
SCLCL1616JX-09FF |
SCLCR0808F-06FF |
SCLCR1010JX-06FF |
SCLCR1010JX-09FF |
SCLCR1212F-09FF |
SCLCR1212JX-09FF |
SCLCR1616JX-09FF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของลิงก์ (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,612.52 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | - | FT-8 | SB-2570TR | ||
฿ 2,612.52 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 15 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 2,706.60 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 85 | - | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 2,706.60 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 120 | - | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 2,737.95 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 120 | - | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 2,612.52 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 85 | - | FT-8 | SB-2570TR | ||
฿ 2,872.00 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | - | FT-8 | SB-2570TR | ||
฿ 2,612.52 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 15 | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 2,706.60 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 85 | - | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 2,706.60 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 120 | - | FT-15 | SB-4085TR | ||
฿ 2,737.95 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 120 | - | FT-15 | SB-4085TR |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก | S(มิลลิเมตร) | 0 | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง