(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: V (35° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 11° (P);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า |
---|
SVLPR1216JX-11-F15 |
SVLPR1620JX-11-F15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | B (มิลลิเมตร) | F2 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,076.00 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 10 | 12 | ||
฿ 5,000.85 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 6 | 16 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | มือขวา | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก | F1(มิลลิเมตร) | 26 |
S(มิลลิเมตร) | 15 | L1(มิลลิเมตร) | 120 | L2(มิลลิเมตร) | 12 |
ประแจ | FT-8 | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.2 | สกรู แคลมป์ยึด | SB-2570TR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง