(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดชนิดยึดพื้นผิวด้านหลัง / ตัวยึดประเภทสกรูด้านหลัง (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)
รหัสสินค้า |
---|
SABWR1010JX-40F |
SABWR1212JX-40F |
SABWR1616JX-40F |
SABWR2020K-40F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,248.26 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10.2 | 10 | 120 | ||
฿ 4,499.12 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12.2 | 12 | 120 | ||
฿ 4,781.34 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 16.2 | 16 | 120 | ||
฿ 5,189.00 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20.2 | 20 | 125 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | อื่น ๆ | ใช้ | หลังจากบด | รูปทรง แคลมป์ยึด | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | มือขวา | ประแจ | FT-10 | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.15 |
สกรู แคลมป์ยึด | SB-3080TR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง