(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดสกรูชนิดหมุนกลับ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)
รหัสสินค้า |
---|
KTKFL1010JX-16 |
KTKFL1212F-16 |
KTKFL1212JX-16 |
KTKFL1616JX-16 |
KTKFL2020JX-16 |
KTKFR1212F-16 |
KTKFR1212JX-16 |
KTKFR1616JX-16 |
KTKFR2020JX-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | ปลาย ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,467.76 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 10 | 10 | 10 | 120 | 20 | TKFB16L: | ||
฿ 4,467.76 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 12 | 12 | 12 | 85 | - | TKFB16L: | ||
฿ 4,467.76 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 12 | 12 | 12 | 120 | - | TKFB16L: | ||
฿ 5,910.25 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 16 | 120 | - | TKFB16L: | ||
฿ 6,077.80 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 20 | 120 | - | TKFB16L: | ||
฿ 4,467.76 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 12 | 12 | 12 | 85 | - | TKFB16R: | ||
฿ 4,467.76 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 12 | 12 | 12 | 120 | - | TKFB16R: | ||
฿ 5,910.25 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 16 | 16 | 16 | 120 | - | TKFB16R: | ||
฿ 6,077.80 | KYR HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 20 | 120 | - | TKFB16R: |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | อื่น ๆ | ใช้ | หลังจากบด | รูปทรง แคลมป์ยึด | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
T(มิลลิเมตร) | 8 | ประแจ | LTW-10S | สกรู แคลมป์ยึด | SB-4590TRWN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง