(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ หน้าแปลน;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: R (แบบกลม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ที่หนีบ (C)
รหัสสินค้า |
---|
CRSNL2525M-09A |
CRSNL2525M-12A |
CRSNL3225P-09A |
CRSNL3225P-12A |
CRSNR2525M-09A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้ | มือที่ต้องการ | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | แผ่น | สกรูตัวหนอน แผ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,753.46 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | ถนัดมือซ้าย | 25 | 150 | SP-829 | HH3 × 12 | ||
฿ 5,753.46 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | ถนัดมือซ้าย | 25 | 150 | - | BH3 × 12 | ||
฿ 6,129.76 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | ถนัดมือซ้าย | 32 | 170 | SP-829 | HH3 × 12 | ||
฿ 6,129.76 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | ถนัดมือซ้าย | 32 | 170 | - | BH3 × 12 | ||
฿ 5,753.46 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว | มือขวา | 25 | 150 | SP-829 | HH3 × 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | R (แบบกลม) | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด บน | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ |
---|---|---|---|---|---|
B(มิลลิเมตร) | 25 | F1(มิลลิเมตร) | 32 | L2(มิลลิเมตร) | 26 |
คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | CE-030A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง