(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และการลบมุม;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: S (แบบเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ที่หนีบ (C)
รหัสสินค้า |
---|
CSDNN2020K-12 |
CSDNN2525M-12 |
CSDNN3225P-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,119.35 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 10 | 20 | 125 | ||
฿ 3,401.57 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 12.5 | 25 | 150 | ||
฿ 3,621.08 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 12.5 | 32 | 170 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (แบบเหลี่ยม) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / การทําแชมเฟอร์ | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด บน |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | ไม่มีมือที่ต้องการ | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | L2(มิลลิเมตร) | 32 |
แผ่น | SP-141 (SP-143) | ประแจ | LW-4 | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 |
คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | CE-040 | สกรูตัวหนอน แผ่น | M3 × 8 (M3 × 12) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง