(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: V (35° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ขาพิน ล็อค (P)
รหัสสินค้า |
---|
PVVNN2020K-16Q |
PVVNN2525M-16Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | ขาพิน ล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,063.41 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 10 | 20 | 125 | 35 | LP-2S | ||
฿ 3,119.35 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 12.5 | 25 | 150 | 40 | LP-6S |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ขาพิน ล็อค |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | ไม่มีมือที่ต้องการ | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | แผ่น | KVN-32 |
ประแจ | LW-3 | ล็อค สกรู | LS-15 | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง