(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: V (35° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ขาพิน ล็อค (P)
รหัสสินค้า |
---|
PVLNL2525M-16Q |
PVLNR2525M-16Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,220.63 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | ||
฿ 3,119.35 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ขาพิน ล็อค |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | B(มิลลิเมตร) | 25 | F1(มิลลิเมตร) | 32 |
H1 = ชั่วโมง(มิลลิเมตร) | 25 | L1(มิลลิเมตร) | 150 | L2(มิลลิเมตร) | 37 |
แผ่น | KVN-32 | ประแจ | LW-3 | ล็อค สกรู | LS-15 |
มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 | ขาพิน ล็อค | LP-6S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง