1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท MVLN (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกการ การกลึงตามแบบ)

ประเภท MVLN (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกการ การกลึงตามแบบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,593.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: V (35° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: แคลมป์ยึด คู่ (M)

รหัสสินค้า
MVLNL2020K-16
MVLNL2525M-16
MVLNR2020K-16
MVLNR2525M-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือที่ต้องการ B
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
H1 = ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย แคลมป์ยึด

฿ 4,593.19

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย202520125CPS-5L

฿ 5,283.08

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย253225150CPS-5L

฿ 4,593.19

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา202520125CPS-5R

฿ 5,283.08

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา253225150CPS-5R

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ V (เพชร 35 °) ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว รูปทรง แคลมป์ยึด ดับเบิล แคลมป์ยึด
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ L2(มิลลิเมตร) 37 แผ่น MVN-32
ประแจ FH-2.5 / FH-2 มุมอ้างอิง R (rε) 0.8 ขาพิน ล็อค TS-3S