(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และการลบมุม;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: T (สามเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0 (N);วิธี แคลมป์ยึด: ที่ไม่ใช่ มาตรฐาน ISO
รหัสสินค้า |
---|
WTENN2020K-16N |
WTENN2525M-16N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,911.00 | MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 | 10 | 20 | 125 | |
฿ 3,093.00 | MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 25 | 12.5 | 25 | 150 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / การทําแชมเฟอร์ | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค แผ่นเวจ |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | ไม่มีมือที่ต้องการ | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | L2(มิลลิเมตร) | 32 |
แผ่น | WTN-33 ※WTN-33-20 | ประแจ | LW-3 | ชิม ขาพิน | WP-1S |
มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 | คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | WCS-1N | ชิม น๊อตตัวเมีย | WN-1 |
สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | WSP-1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง