(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: หน้าแปลน;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: T (สามเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ขาพิน ล็อค (P)
รหัสสินค้า |
---|
PTFNL1212F-11 |
PTFNL1616H-11 |
PTFNL2020K-16 |
PTFNL2525M-11 |
PTFNL2525M-16 |
PTFNL2525M-22 |
PTFNR1212F-11 |
PTFNR1616H-11 |
PTFNR2020K-11 |
PTFNR2020K-16 |
PTFNR2525M-11 |
PTFNR2525M-16 |
PTFNR2525M-22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของลิงก์ (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | F2 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | แผ่น | ประแจ | ก้านโยก | ล็อค สกรู | ชิม ขาพิน | พันช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,769.31 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 80 | 15 | - | FH-2 | LL-03N | LS-03N | P-03 | - | ||
฿ 2,769.31 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 16 | 20 | 15 | 16 | 100 | 22.5 | - | FH-2.5 | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
฿ 2,926.11 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 20 | 25 | 21 | 20 | 125 | 22 | LT-32N ※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
฿ 3,176.97 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 150 | 22.5 | - | FH-2.5 | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
฿ 3,176.97 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 25 | 32 | 22 | 25 | 150 | 23 | LT-32N ※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
฿ 3,176.97 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 150 | 28 | LT-42N ※LT-42N-20 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | ||
฿ 2,769.31 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 80 | 15 | - | FH-2 | LL-03N | LS-03N | P-03 | - | ||
฿ 2,769.31 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 16 | 16 | 16 | 20 | 15 | 16 | 100 | 22.5 | - | FH-2.5 | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
฿ 2,926.11 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 20 | 25 | 19 | 20 | 125 | 22.5 | - | FH-2.5 | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
฿ 2,926.11 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 20 | 25 | 21 | 20 | 125 | 22 | LT-32N ※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
฿ 3,176.97 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 150 | 22.5 | - | FH-2.5 | LL-03TN | LS-03SN | P-03S | - | ||
฿ 3,176.97 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 25 | 32 | 22 | 25 | 150 | 23 | LT-32N ※LT-32N-20 | FH-2.5 | LL-1N | LS-1N | LSP-1 | PC-1 | ||
฿ 3,176.97 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 150 | 28 | LT-42N ※LT-42N-20 | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | ใช้ | สิ้นสุด พื้นผิว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง