(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: S (แบบเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: แคลมป์ยึด คู่ (D)
รหัสสินค้า |
---|
DSBNL2020K-12 |
DSBNL2525M-12 |
DSBNR2020K-12 |
DSBNR2525M-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,249.60 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 17 | 20 | 125 | ||
฿ 3,519.77 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 22 | 25 | 150 | ||
฿ 3,249.60 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 20 | 17 | 20 | 125 | ||
฿ 3,519.77 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 25 | 22 | 25 | 150 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (แบบเหลี่ยม) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | F2(มิลลิเมตร) | 13 | L2(มิลลิเมตร) | 34 |
แคลมป์ยึด | CP-3D | สกรู | CS-3D | สปริง | SP-3D |
แผ่น | DS-44 | แผ่น สกรู | SB-4085TR | ประแจ | LW-3 / FT-15 |
มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง