(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก,หน้าแปลน,และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: D (55° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: แคลมป์ยึด คู่ (D)
รหัสสินค้า |
---|
DDHNL2020K-1504 |
DDHNL2020K-1506 |
DDHNL2525M-1504 |
DDHNL2525M-1506 |
DDHNR2020K-1504 |
DDHNR2020K-1506 |
DDHNR2525M-1504 |
DDHNR2525M-1506 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | แผ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,025.27 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 25 | 20 | 125 | ดีดี -44 (DD-43) | ||
฿ 3,025.27 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 25 | 20 | 125 | ดีดี -43 (DD-44) | ||
฿ 3,276.14 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 32 | 25 | 150 | ดีดี -44 (DD-43) | ||
฿ 3,276.14 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 32 | 25 | 150 | ดีดี -43 (DD-44) | ||
฿ 3,025.27 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 20 | 25 | 20 | 125 | ดีดี -44 (DD-43) | ||
฿ 3,025.27 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 20 | 25 | 20 | 125 | ดีดี -43 (DD-44) | ||
฿ 3,276.14 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 25 | 32 | 25 | 150 | ดีดี -44 (DD-43) | ||
฿ 3,276.14 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 25 | 32 | 25 | 150 | ดีดี -43 (DD-44) |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | F2(มิลลิเมตร) | 22 | L2(มิลลิเมตร) | 37 |
แคลมป์ยึด | CP-3D | สกรู | CS-3D | สปริง | SP-3D |
แผ่น สกรู | SB-4085TR | ประแจ | LW-3 / FT-15 | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง