(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แถบ ระบบ สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
VNBR0411-02NB-KPD001 |
VNBR0420-02NB-KPD001 |
VNBR0511-02NB-KPD001 |
VNBR0520-02NB-KPD001 |
VNBR0620-02NB-KPD001 |
VNBR0630-02NB-KPD001 |
VNBR0720-02NB-KPD001 |
VNBR0730-02NB-KPD001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | φA | F | S | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,286.50 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 3.5 | - | 30.8 | 11 | ||
฿ 6,837.00 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 3.5 | 0.5 | 39.8 | 20 | ||
฿ 7,179.00 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 4.5 | 0.7 | 30.8 | 11 | ||
฿ 6,600.09 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 4.5 | 0.7 | 39.8 | 20 | ||
฿ 7,350.00 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 5.3 | 1 | 39.8 | 20 | ||
฿ 6,756.88 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 5.3 | 1 | 49.8 | 30 | ||
฿ 6,913.67 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 6.2 | 1 | 39.8 | 20 | ||
฿ 6,913.67 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 6.2 | 1 | 49.8 | 30 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มุมคายเศษ | บวก | อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา |
โนส อาร์ | 0.2 | rε | 0.2 | วัสดุ | KPD001 |
H | 3.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง