(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
JCET / JCGT
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | อย่างเห็นแก่ตัว | โนส อาร์ | rε | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 583.77 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
฿ 420.94 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ถนัดมือซ้าย | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
฿ 420.94 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | มือขวา | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
฿ 583.77 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
฿ 455.31 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | อื่น ๆ | 0.1 | KW10 | ||
฿ 530.70 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | อื่น ๆ | 0.1 | PR930 | ||
฿ 389.59 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ถนัดมือซ้าย | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
฿ 455.31 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | 0.2 | 0.2 | KW10 | ||
฿ 530.70 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | มือขวา | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
฿ 530.70 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ถนัดมือซ้าย | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
฿ 389.59 | KYR TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ถนัดมือซ้าย | 0.4 | 0.4 | TN60 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | บวก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง