(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัตถุ จำเป็นสำหรับไซต์งานคาร์ไบด์ ที่ ปลาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความทนทาน ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ปลาย มี ปลาย คาร์ไบด์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขีดเขียนแม้บน เหล็กกล้า แข็งแก้วและอื่น ๆ
·สไตลัสที่ทนทานซึ่งไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนบิ่นหรือเสี้ยน
·สไตลัสเขียนแบบดินสอที่ใช้งานได้ง่าย
· มุมบริเวณปลายแหลม:55 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการขีดเขียน ( ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เส้น) ของ เหล็กกล้า ทองเหลือง พลาสติกและแก้วเป็นต้น
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เข็มหมุดดินสอ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | สเปค ส่วน ปลาย | ปลาย คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย | วัตถุ เดียว | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 150 | มวล(ก.) | 50 |
วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล ปลาย: ปลาย แข็ง (G2) | ปลาย ความแข็ง | HRA87 | ใช้ | Scribing (การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เส้น) ของ วัสดุ เช่น เหล็กกล้า ทองเหลือง พลาสติกและแก้ว |
คุณสมบัติ 1 | เนื่องจาก ปลาย เป็นบิตยากมากมันสามารถเขียนบน เหล็กกล้า และแก้ว ฯลฯ | คุณสมบัติ 2 | รอยขีดข่วนน้อยมากและไม่ได้ ชิป IC นอกจากนี้ก็เป็น เหล็กขีด คงทนที่ไม่สร้างความขรุขระ | คุณสมบัติ 3 | มุมบริเวณปลายแหลม 55 ° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H ในชุด เข็ม ปลาย ชนิด H
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง